Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 321 7237
25 way S Cup Male 1k Wout
25  way S Cup Male 1k  Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 25
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 64 321 7237
25 way S Cup Male 1k Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filtro
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Collegamento a saldare
  • Gender Maschio
  • Size D-Sub 3
  • Filter Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • Locking type Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Metallo nobile su Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions
    6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 15.83 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140075818
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta