Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 114 7237
9 way RA Female 1k W_nut3
9 way RA Female 1k W_nut3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione .
Codice prodotto: 09 64 114 7237
9 way RA Female 1k W_nut3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Filter
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 1
  • Filter C-Filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontaktanzahl 9
  • Leiterplattenbefestigung mit Halterahmen
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -20 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 12,28 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140873476
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta