Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
9  way S Cup Female 470 Wout

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 1
Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
C-Filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakte: 9
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Filter
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Solder cup termination
  • Geschlecht Female
  • Baugröße D-Sub 1
  • Filter C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontaktanzahl 9
  • Verriegelungsart Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7.5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Résine thermoplastique (PCT)
    Acier plaqué
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche Métal noble sur Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe Plomb
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 7,47 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85322400
  • GTIN 5713140074415
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469