Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
6
Ricambio
2
Inserti
55
Frames
2
Artikelnummer: 09 62 816 0301
Han 16EMV/B-agg-QB
Han 16EMV/B-agg-QB

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
innenliegende Dichtung
Baugröße: 16 B
niedrige Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
unbeschichtet
unlackiert
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Dieser Artikel ist nur noch kurze Zeit bestellbar. Sie können den Nachfolger 09628162301 verwenden.
Artikelnummer: 09 62 816 0301
Han 16EMV/B-agg-QB
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
6
Ricambio
2
Inserti
55
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® EMV/B
  • Type of hood/housing Anbaugehäuse
  • Description of hood/housing innenliegende Dichtung
  • Type niedrige Bauform
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Field of application Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Material (hood/housing) Aluminium-Druckguss
  • Surface (hood/housing) unbeschichtet
  • Colour (hood/housing) unlackiert
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Colour (locking) RAL 7037 (staubgrau)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 130 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074095
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen