Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserti
15
Codice prodotto: 09 62 015 0541
Han 15EMV-gs-21
Han EMC 15 Hood Side Entry PG 21

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 A
Aggancio a leva singola
Uscita laterale
1x Pg 21
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 015 0541
Han 15EMV-gs-21
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Zubehör
4
Einsätze
15
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 A
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120.98 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073425
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta