Caractéristiques sur les contacts spéciaux
Contact F.O.
Configuration de contact
L1, Terre, N
davantage de contacts
+ 3x 300 V AC
Données techniques
Tension nominale (puissance)
300 V AC
Limite de température
-40 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
6 ... 9 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
Noir
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)