Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
7
Codice prodotto: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Passa-parete
Contatti: 4
Taglia: 3 A
Materiale: Lega di zinco
Verniciatura a polvere
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Cavi assemblati
7
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series LC duplex
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Panel feed through
  • Type of contact LC contact
  • Description of the contact Singlemode
Version
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Lega di zinco
  • Surface (hood/housing) Verniciatura a polvere
  • Colour (hood/housing) Nero
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.8 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta