Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 56 500 4715 050
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌2 A
Femelle
Taille: D-Sub 5
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 78
Section de fil du conducteur: 0.25 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 56 500 4715 050
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
8
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung High Density
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 5
  • Kontaktanzahl 78
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 24
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C (Lötkolbentemperatur beim Löten: max. 350 °C für 3-5 s)
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 18,8 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140072244
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer