Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Codice prodotto: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Maschio
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.38 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Performance level 3
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,390 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070899
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta