Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Artikelnummer: 09 47 474 7003
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei, ölbeständig
Kabellänge: 0,4 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 47 474 7003
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Halogen-free
    Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,4 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -5 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,003 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140254091
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609