Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 850 0003
RJI 10G/PN plug color-clip yellow (1=100
RJI 10G/PN plug color-clip yellow (1=100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Clip de color
para codificar mediante colores el conector HARTING preLink® RJ45
Termoplásticos
Amarillo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 850 0003
RJI 10G/PN plug color-clip yellow (1=100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Type of accessory Colour clip
  • Description of the accessory for colour coding the HARTING preLink® RJ45 connector
Version
  • Details If required the colour clips can be equipped with an RFID-chip for automatic patch cable-ID recognition and storage.
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.038 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140064782
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar