Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Artikelnummer: 09 45 840 0019
HPP V4 Stvb. Kodierring grün
HPP V4 Stvb. Kodierring grün

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Farbclip
zur Farbkodierung der HARTING PushPull Steckverbinder
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09458400006 verwenden.
Artikelnummer: 09 45 840 0019
HPP V4 Stvb. Kodierring grün
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Zubehörtyp Farbclip
  • Zubehörbeschreibung zur Farbkodierung der HARTING PushPull Steckverbinder
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,4 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140064607
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen