Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
128
Artikelnummer: 09 45 725 1325
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 3.0m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  3.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 725 1325
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 3.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
128
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    Han® 3 A Ibrido
    Plastica
  • Connettore 2
    Han® 3 A Ibrido
    Plastica
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore
    4x AWG 22/7
    4x 6,0 mm²
    4x 1,5 mm²
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS
    Conforme con esenzione
    Conforme
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV
    Conforme con esenzione
    Conforme
  • China RoHS
    50
    e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC
    Si
    Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Piombo
  • California Proposition 65 substances
    Si
    Non incluso
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 562 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140063082
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen