Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Artikelnummer: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
4x 2x AWG 26/19
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 500 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09456000256 verwenden.
Artikelnummer: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29,500 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061927
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen