Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli oli, Resistente agli UV
4x AWG 22/7
PUR (poliuretano)
Lunghezza del cavo: 20 m
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    UV resistant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -20 ... +60 °C bewegt
  • Minimum bending radius
    7x Cable diameter (repeated bending)
    3x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible ja
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 @ Verfahrweg ≤ 0,2 m @ Geschwindigkeit ≤ 4 m/s @ Beschleunigung ≤ 4 m/s²
  • Tensile strength ≤150 N
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) grün
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-2-1 Ölbeständigkeit
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • PROFINET ja
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,231 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061842
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta