Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
7
Einsätze
5
Artikelnummer: 09 45 595 0031
HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip
HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
Easy Install, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung
PushPull
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 45 595 0031
HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
7
Einsätze
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    Easy Install
    mit Rastclips
    mit integrierter Dichtung
Ausführung
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 22,8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140061736
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
PushPull Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen