Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Artikelnummer: 09 45 545 0023
HPP V4 C-WDF Anbgeh. o. Clip (NBR)
HPP V4 C-WDF Anbgeh. o. Clip (NBR)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
Compact, inkl. Flachdichtung
PushPull
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
schwarz
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09455450043 verwenden.
Artikelnummer: 09 45 545 0023
HPP V4 C-WDF Anbgeh. o. Clip (NBR)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    Compact
    inkl. Flachdichtung
Ausführung
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2,3 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140061088
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen