Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Artikelnummer: 09 45 400 1100
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schneidklemmanschluss
Stift
Kontakte: 4
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 45 400 1100
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Einsätze
  • Elemento Datensteckverbinder
  • Specifiche RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset
Versione
  • Collegamento Schneidklemmanschluss
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Stift
  • Schermo geschirmt
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Diametro esterno del cavo ≤1,6 mm
  • Caratteristiche tecniche Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio +5 ... +50 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamid (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60603-7
    EN 45545-2
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 35 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140059986
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen