Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
16
Accessories
2
Artikelnummer: 09 45 225 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A WDF 8p Kunst.
Han3A RJ45 10G Cat6A WDF 8p Kunst.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wanddurchführung gerade
Kontakte: 8
Baugröße: 3 A
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 45 225 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A WDF 8p Kunst.
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
16
Accessories
2
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie RJ45
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche Diritto
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Taglia 3 A
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Viti Avvitabili sui coperchi
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 35 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140059818
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Geräteanschlusstechnik
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen