Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Codice prodotto: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Accoppiatore doppio
incl. telaio metallico per installazione
Policarbonato (PC)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 225 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie RJ45
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Elemento Accoppiatore doppio
  • Specifiche incl. telaio metallico per installazione
Versione
  • Taglia 3 A
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 27,667 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140059788
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta