Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL Stvb. Cat6A, 8p 100pcs.
RJI RJ45 GL Stvb. Cat6A, 8p 100pcs.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder gerade
Piercinganschluss
Kontakte: 8
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP20
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL Stvb. Cat6A, 8p 100pcs.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
54
Werkzeuge
3
Zubehör
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Piercinganschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang
    Gehäuse mit Schirmung
    Kabelverschraubung
    Montageanleitung
    100 Stück
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 0,22 mm² flexibel
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 flexibel
  • Aderaußendurchmesser ≤1,05 mm
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 13 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059429
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer