Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
Codice prodotto: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Connettore per parte volante
Collegamento piercing
Contatti: 8
Custodia
Diritto
Taglia: 3 A
Materiale: Lega di zinco
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Wire outer diameter ≤1.05 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Colour (hood/housing) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058811
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta