Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
167
Numéro d‘article: 09 38 012 2701
Han 12 K FEMELLE
Han 12 K FEMELLE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Femelle
Polyamide (PA)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌80 A
Taille: 24 B
Contacts: 12
Section de fil du conducteur: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signal
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 38 012 2701
Han 12 K FEMELLE
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
167
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 4/8
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 12
  • Nombre de contacts de signal 8
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signal
  • Intensité nominale ‌ 80 A
  • Tension nominale 400 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale (partie signal) 16 A
  • Tension nominale (partie signal) 400 V
  • Tension de claquage (partie signal) 6 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale selon UL 80 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Intensité nominale selon UL (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 600 V
  • Intensité nominale selon CSA 80 A
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Intensité nominale selon CSA (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Résistance de contact, partie "signal" ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder
    14 mm
    7,5 mm Signal
  • Couple de serrage
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Signal
    ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
    ‌3 Nm Vis de contact M6
    ‌2 Nm Vis de terre M5
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomo
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomo
    Níquel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 145,833 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer