Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 37 000 9942
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Joint à bride
5 mm
Taille: 10 B
FPM
Gris clair
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 37 000 9942
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Accessories
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type d'accessoire Flange gasket
  • Description de l'accessoire 5 mm
Version
  • Taille 10 B
Propriétés du matériau
  • Matériau (joint) FPM
  • Couleur (joint) Light grey
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Medium-chain chlorinated paraffins
  • Proposition Californie 65 substances
    Yes
    Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Antimony trioxide
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 9 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 40169300
  • GTIN 5713140055087
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen