Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
5
N.º de referencia: 09 35 431 0331
Han PP Power L PFT fix coding
Han PP Power L PFT fix coding

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA, Con codificación fija, Protección de dedos
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 35 431 0331
Han PP Power L PFT fix coding
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Kit de traversée de cloison
  • Spécification
    Conforme à la norme AIDA
    Avec codage fixe
    Protège les doigts de l'utilisateur
  • Caractéristiques
    Mécanisme intuitif de verrouillage
    Assemblage sur site sans outillage
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit avec embase à encastrer et insert mâle
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 13
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder
    10 mm Litzen
    44 mm Kabelmantel
  • Couple de serrage ‌3 Nm
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Matériau (capot/embase) Kunststoff
  • Couleur (capot/embase) schwarz
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET ja
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 21,88 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054516
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar