Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
8
Artikelnummer: 09 35 226 0331
Han PushPull RJ45 90° WDF
Han PushPull RJ45 90° WDF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Buchse gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1,75 A
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart: IP67
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09352260311 verwenden.
Artikelnummer: 09 35 226 0331
Han PushPull RJ45 90° WDF
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
8
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification RJ45
  • Element Female
  • Specification Angled
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Rated current ‌ 1.75 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V
    50 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances
    Yes
    Not contained
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054080
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen