Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Connettori
Set di connettori Conforme a specifiche AIDA
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: 1.75 A
Contatti: 4
Au su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
PushPull
Range di bloccaggio: 6.5 ... 9.5 mm
Materiale: Lega di zinco
Nichelato
Grado di protezione: IP65, IP67