Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Artikelnummer: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Han 16E HMC-F-c

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 16 B
Kontakte: 16
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Produktdetails
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® HMC
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60.66 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052529
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® HMC
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen