Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
61
Artikelnummer: 09 33 024 4625
Han 24E-AV-M-LINKS-MK
Han 24E-AV-M-LINKS-MK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Anschlussverteiler
Schraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 24 B
Kontakte: 24
Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 33 024 4625
Han 24E-AV-M-LINKS-MK
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
61
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han E® AV
  • Komponente Anschlussverteiler
  • Beschreibung
    Ausführung links
    Multi-Kontur (MK)
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 24
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 4 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,5 x 3
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 150 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052192
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® AV
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen