Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
16
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
558
Numéro d‘article: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 16 B
Contacts: 32
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
16
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
558
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han® EE
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 32
  • Contatto di terra Yes
  • Dettagli applicativi Please order crimp contacts separately.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 69 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140572201
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer