Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
555
Artikelnummer: 09 31 006 2601
Han 6 HSB MALE INSERT SCREW
Han 6 HSB MALE INSERT SCREW

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Schroefaansluiting
Mannelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌35 A
Grootte: 16 B
Contacten: 6
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 ... 6 mm²
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 31 006 2601
Han 6 HSB MALE INSERT SCREW
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
555
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® HsB
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • mit Drahtschutz ja
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 35 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 11,5 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ‌1,2 Nm Kontaktní šroub M4
    ‌2 Nm Šroub PE M5
  • Empfohlener Schraubendreher
    PH1
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polykarbonát (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Werkstoff Kontakte Slitina mědi
  • Kontaktoberfläche Postříbřený
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV Status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Ano
  • REACH SVHC Stoffe Olovo
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe
    Olovo
    Nikl
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 70 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140572249
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare