Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 010 1421
Han 10B-gg-16
Han 10B-gg-16

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 10 B
niedrige Bauform
Querbügel
gerader Kabeleingang
1x Pg 16
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 30 010 1421
Han 10B-gg-16
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Tüllengehäuse
  • Type niedrige Bauform
Version
  • Size 10 B
  • Version gerader Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 16
  • Locking type Querbügel
  • Field of application HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (staubgrau)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045101
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen