Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
4
Accessories
4
Artikelnummer: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
für Federleisten Bauform 2C, für Messerleisten Bauform 2R
Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
4
Accessories
4
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Version
  • Termination length 20 mm
  • Fixing Press-in fixing
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌3.8 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.39 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140041202
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Steckverbinder DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen