Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
6
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
61
Codice prodotto: 09 21 064 4611
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Connettore a morsettiera
Collegamento a vite
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 24 B
Contatti: 64
Sezione conduttori: 0.2 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 21 064 4611
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han D® AV
  • Komponente Anschlussverteiler
  • Beschreibung
    Ausführung rechts
    Multi-Kontur (MK)
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 64
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 4 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,5 x 3
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 570 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040830
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® AV
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta