Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
60
Part number: 09 21 040 4701
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 16 B
Contacts: 40
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 21 040 4701
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
60
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Connettore a morsettiera
  • Specifiche
    Versione sinistra
    Porta-cartellini tipo MK
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 40
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Coppia di serraggio
    ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 401 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140040687
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare