Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Gehäuse
69
Artikelnummer: 09 21 025 3001
Han 25D-STI-C
Han 25D-STI-C

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 16 A
Kontakte: 25
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 21 025 3001
Han 25D-STI-C
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
69
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han D®
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 16 A
  • Numero di poli 25
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 33 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140572522
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han D® / DD®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen