Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
15
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
29
Frames
1
Artikelnummer: 09 21 007 3131
Han 7D-BU-C
Han 7D-BU-C

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 3 A
Kontakte: 7
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 21 007 3131
Han 7D-BU-C
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
29
Frames
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han D®
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 7
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    nur für Kunststoffgehäuse
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH1
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 8,1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040458
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han D® / DD®
Han® F+B
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen