Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
29
Frames
1
Artikelnummer: 09 21 007 3001
Han 7D-M 50V/120V-
Han 7D-M  50V/120V-

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 3 A
Kontakte: 7
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 21 007 3001
Han 7D-M 50V/120V-
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
29
Frames
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han D®
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 7
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    Solo per custodie in plastica
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 9,332 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140040403
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen