Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Accessories
4
Ricambio
1
Inserti
80
Codice prodotto: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Nero
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Uscita laterale
1x Pg 11
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Accessories
4
Ricambio
1
Inserti
80
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Noir
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Pg 11
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 13,52 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140038639
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta