Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
6
Zubehör
4
Artikelnummer: 09 18 564 7953
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL3 CLIP
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL3 CLIP

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 64
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13
Leiterplattenbefestigung: mit Rastclips
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 18 564 7953
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 64P PL3 CLIP
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
6
Zubehör
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 64
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Leiterplattenbefestigung mit Rastclips
  • Verriegelungsart mit langen Hebeln
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 192 N
  • Ziehkraft ≤ 192 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1,6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 18,8 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140036291
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen