Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Codice prodotto: 09 18 540 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 40P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 40P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Coperchio chiuso
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: ‌2.5 A
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Contatti: 40
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 18 540 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 40P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
56
Werkzeuge
4
Zubehör
8
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK
  • Komponente Federleiste
  • Beschreibung mit Kabelanschlag
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 40
  • Zugentlastung mit Zugentlastungsbügel
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 120 N
  • Ziehkraft ≤ 120 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin (PBT)
  • Farbe Einsatz Grey
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 7,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140210929
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta