Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
4
Codice prodotto: 09 18 534 5004
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 34PPLS4KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 34PPLS4KINK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 34
Diritto, annodato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione .
Codice prodotto: 09 18 534 5004
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 34PPLS4KINK
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
9
Zubehör
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    annodato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 34
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Con leve lunghe
  • Dettagli applicativi Grazie ai contatti piegati (kinked), i connettori restano fissati al circuito stampato al momento del montaggio. Questa caratteristica costituisce un'alternativa particolarmente economica, poiché non sono più necessari i consueti elementi di fissaggio quali viti, rivetti o clip.
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 68 N
  • Forza di prelievo ≤ 68 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,5 mm +0,44 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 11,2 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140923614
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta