Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
9
Zubehör
4
Codice prodotto: 09 18 526 6014
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 26P PL2 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 26P PL2 KINK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 26
Diritto, annodato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 18 526 6014
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 26P PL2 KINK
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact
    Droit
    Rétention naturelle
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 26
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Type de verrouillage Avec leviers courts
  • Détails Grâce à des contacts coudés, les connecteurs sont simultanément fixés sur le CI lors de l'assemblage. Ils constituent une alternative particulièrement économique, car dans le cas contraire, des éléments de fixation usuels tels que des vis, des rivets ou des attaches ne sont pas nécessaires.
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 52 N
  • Force d'arrachement ≤ 52 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-13
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,5 mm +0,44 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 9,6 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140924796
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta