Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
17
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 516 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 16P PL3 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 16P PL3 KINK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 16
gerade, gekröpft
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 18 516 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 16P PL3 KINK
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
17
Accessories
6
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Male connector
  • Descrizione del contatto
    Straight
    Kinked
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento PCB to cable
  • Numero di poli 16
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Dettagli applicativi Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 48 N
  • Forza di prelievo ≤ 48 N
  • Classe di lavoro
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1.5 mm +0.44 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colore (inserto) Grey
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 6.8 g
  • Paese di origine Czechia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140926318
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen