Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
18
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 506 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL3 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL3 KINK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 6
gerade, gekröpft
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 18 506 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL3 KINK
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
18
Accessories
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Male connector
  • Kontaktbeschreibung
    Straight
    Kinked
Ausführung
  • Anschlussart Wave soldering termination
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 6
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Hinweise Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 18 N
  • Ziehkraft ≤ 18 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1.5 mm +0.44 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Resina termoplastica (PBT)
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Lega di rame
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5.2 g
  • Ursprungsland Switzerland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140927872
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen