Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 064 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 64P 30,48m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 64P 30,48m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 30.48 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 064 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 64P 30,48m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 30.48 m
  • Antal kärnor 64
  • Ledarstruktur AWG 28/7
  • Skärmning Shielded
Tekniska egenskaper
  • Impedans 100 Ω
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤216 Ω/km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 7.000 g
  • Nettovikt ‌ 220 g/m
  • Ursprungsland USA
  • Tariffnummer europeisk tull 85444993
  • GTIN 5713140025479
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta