Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 050 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (senza forature)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 050 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Počet žil 50
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -30 ... +105 °C Bez pohybu
    -20 ... +105 °C v pohybu
  • Impedance ‌100 Ω
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 9.400 g
  • Hmotnost netto ‌ 88 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140025264
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta