Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Codice prodotto: 09 18 020 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09180207008.
Codice prodotto: 09 18 020 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 20P 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore AWG 28/7
  • Schermo Non schermato
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -30 ... +105 °C non spostato
    -20 ... +105 °C spostato
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤225 Ω/km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 5,25 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌75 Ω
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 11.700 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140024748
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta