Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 18 015 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 15P 30,48m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 15P 30,48m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
AWG 28/7
PVC
Kabellänge: 30,48 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 18 015 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 15P 30,48m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 30,48 m
  • Numero di conduttori 15
  • Struttura conduttore AWG 28/7
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Impedenza 100 Ω
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -20 ... +75 °C spostato
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤216 Ω/km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.720 g
  • Peso netto ‌ 76 g/m
  • Paese di origine USA
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140024519
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen