Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 15 000 6291
Han D/DD Female Contact for PC Adapter
Han D/DD Female Contact for PC Adapter

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto per PCB
Corrente d'esercizio: ≤7.5 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 15 000 6291
Han D/DD Female Contact for PC Adapter
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
  • Categoria Contatti
  • Serie Han D®
  • Tipo di contatto Contatto per PCB
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 7,5 A
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,85 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140022232
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)
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
Catalogues & Brochures
Capitolo Han® su PCB
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta